Innovatív LED technológia váltja a hagyományos fénycsöveket

Az új EU Ecodesign irányelv

 
Az Európai Unió az Ecodesign irányelv alatt számos intézkedést határozott meg, amelyek a világítási szektorban az energiahatékonyságot és az erőforrások fenntarthatóságát célozzák.
Az EU 245/2009 szabályozás kifejezett határértékeket szab a lámpák, világítótest és előtétek energiafogyasztására, tekintet nélkül az üzemmódjukra.

Ezen irányelv harmadik szakasza 2017. április 13-án lép hatályba, és minden EU tagország számára kötelező.
Ettől a dátumtól csak olyan termékek hozhatók forgalomba a piacon, amelyek megfelelnek az EU 245/2009 energiahatékonysági előírásainak.

Ez a szabályozás érinti a hagyományos fénycsöves világítótestjeinket is, amelyek a hagyományos előtétes kivitelükkel – a technológiából eredően – még a minimális követelményeket sem teljesítik. Ezért 2017. április 13-tól ezeket a fénycsöves lámpákat az EU-n belül nem forgalmazhatjuk.

További részleteket a Regulation (EC) No 245/2009 oldalon találhat, magyar nyelven.

 

Az új LED rendszervilágítás


Az új LED lámpáink tökéletesen megfelelnek az új EU előírásoknak.
Ráadásul ez az első generációs LED lámpa, amelyet kifejezetten a kapcsolószekrényekben való használatra terveztek, innovatív LED világítási megoldással.

Optimális szekrény megvilágítás
Innovatív LED technológia és Fresnel lencsestruktúra nyújt világosságot még a legeldugottabb sarokban is.

Könnyű szerelés
Gyors, szerszám nélküli szerelés a beakasztóhorgoknak köszönhetően. Egyszerűen helyezze be a keretbe és rögzítse.

Azonnal használatra kész, bárhol a világon
Széles bemeneti feszültségtartomány: 100 – 240 V (AC) és 24 V (DC)

Tudjon meg többet

 

Átváltási segédlet


Az alábbi táblázat az EU Ecodesign irányelv hatályával érintett standard lámpáinkat tartalmazza:

Cikkszám Hossz Dugaszolóaljzat Ajtóhelyzet-kapcsoló
4138.140 452 mm beépített 4315.520
4138.150 452 mm beépített beépített
4138.180 682 mm beépített 4315.520
4138.190 682 mm beépített beépített
4138.300 987 mm beépített 4315.520
4138.350 987 mm beépített beépített
7109.200 482.6 mm - - - - - -

… amelyeket az alábbi innovatív LED lámpák váltanak fel:

Cikkszám Hossz Dugaszolóaljzat Ajtóhelyzet-kapcsoló
2500.110 337 mm dugaszolóaljzat nélkül 2500.460
2500.210 437 mm beépített 2500.460

További változatok itt találhatók:

Termékkatalógus

LED rendszervilágítás

Optimális szekrény megvilágítás

Az új LED rendszervilágítás teljesen új megközelítés hoz a világításban. Ne elégedjen meg kevesebbel!

Próbálja ki Ön is!