RiTherm
Kapcsolószekrények klimatizálási méretezése
A hűtési igény időigényes kiszámításának terhét a Therm szoftver teljes egészében átveszi. Egy könnyen kezelhető felület vezet el a megfelelő és helyesen méretezett klimatizálási összetevőhöz. A számítás végén egy részletes dokumentációt kap, amelyet közvetlenül kinyomtathat vagy egyszerűen átviheti egy Ön által kedvelt szövegszerkesztő programba. Ez maximális biztonságot ad a klimatizálási komponensek kiszámítása során.
Minden kiértékelés a kapcsolószekrény-hűtőberendezésekre vonatkozó IEC/TR3 60890 AMD 1 és DIN 3168 előírásain alapul. Az IEC 61439 szerinti túlmelegedés számítás a Therm szoftverben egy kattintással elvégezhető.
-
Az előállított dokumentum tartalma
- A kiszámított kapcsolószekrény-felület
- A környezetnek leadott, vagy kívülről felvett sugárzási teljesítmény
- Az ebből eredő szükséges hűtési teljesítmény
- A kapcsolószekrény belső hőmérséklete hűtési intézkedések nélkül
- Lehetséges alternatívákra vonatkozó javaslat
-
A szoftverről
- Hálózat kompatibilis
- 16 nyelvet tartalmaz
- Szerkeszthető adatbázis a standard komponensek veszteségi teljesítményeivel
- A számítások az IEC/TR3 60890 AMD 1 és a DIN 3168 alapján történnek
- Az eredmények az összes adattal együtt kinyomtathatók, vagy fájlként menthetők és szövegszerkesztő programmal tovább feldolgozhatók
- Több kapcsolószekrény egyidejű számítása is lehetséges
-
Rendszerkövetelmények
- 500 MB szabad merevlemez-kapacitás
- Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- vagy Mozilla Firefox 3.0 vagy újabb
- vagy Opera 8.54 vagy 9.63
- 1,8 GHz CPU
- Windows 2000 vagy XP: Pentium 4, Celeron vagy egyenértékű AMD-processzor, 512 MB RAM
- Windows Vista vagy 7: Dual-Core agy egyenértékű processzor, 1 GB RAM
-
Újdonság a 6.5 verzióban
- Hibajavítások
- VX25 szekrény klíma számítás
-
Kapcsolószekrény-hűtés tervezési kézikönyv
A Therm tökéletes kiegészítése: Profitáljon az új alapmű, a "Kapcsolószekrény-hűtés tervezési kézikönyv" know-how-jából. A Rittal mértékadó részvétele mellett neves vállalatok, pl. Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat és Eplan Software & Services tartoznak a mű kezdeményezőihez.
A kereken 80 oldalas tervezési irányelv az érintett cégek kapcsolószekrény-klimatizálás területén szerzett tapasztalati értékein, valamint kapcsolószekrények hőmérséklet-alakulásával kapcsolatos számítógépes szimulációk (CFD-analízisek) eredményein alapul. Ennek során bemutatásra kerülnek az aktív elektronikai komponensekkel ellátott kapcsolószekrényekben történő hűtőlevegő-áramlás és az ebből eredő hőmérséklet-eloszlás között fennálló alapvető összefüggések.
A tartalomból:
- Komponensek elrendezése a kapcsolószekrényben
- Kapcsolószekrény-hűtés
- Különlegességek a hajtóelemek hűtése során
- A kapcsolószekrény-klimatizálás legfontosabb kérdései
- Kapcsolószekrény-hűtő készülékek alkalmazási területei
- Függelék
- (Ellenőrző lista, a kapcsolószekrény-klimatizálás számításához szükséges minimális adatok, tervezőeszközök, klimatizáló komponens méretezése és EMV útmutató)
A "Kapcsolószekrény-hűtés tervezési kézikönyv" a könyvkereskedelemben a 978-3-937889-74-0 ISBN-számon kapható a neves Süddeutscher Verlag onpact kiadónál.