Anti-ujjlenyomat/ anti-graffiti

A szennyeződésnek nincs esélye

Már a régi görögök és biztosak voltak benne. Világunk parányi részekből tevődik össze. Ez a tudás ma a kutatás javára válik. A nanotechnológia lehetővé teszi a behatolást az atomok világába, és így az anyagstruktúrák megváltoztatását a nanométeres mérettartományban.

A nanolakkok révén tömör felület jön létre, és ebben a legkisebb részecskék is hézagmentesen illeszkednek egymáshoz. Az előnyök kézenfekvőek: A szennyeződésnek nincs esélye. Nincs többé ujjlenyomat a billentyűzeten és az érintőképernyőn. A szennyeződések alig tapadnak meg, vagy ha mégis, egyszerűen eltávolíthatók. A nagynyomású tisztítóberendezés még a graffitivel is gond nélkül elbánik. E technológia alkalmazása nem csak kültérben, hanem hőcserélők külső keringési körében is vonzó, ahol a szennyeződés csökkentése a teljesítőképesség hosszú távú megőrzését eredményezi:

 

A látomásból termék lesz

  • Elv

    • A szabad felületi energia minimalizálása kémiai nanotechnológiával.
    • Önszerveződő tapadásgátló struktúrák.

  • Terméktulajdonságok

    • Átlátszó, jól tapad az alapanyaghoz.
    • Tartós, inaktív felületvédelem jó mechanikai és kémiai ellenállóképességgel.

  • Hatás

    • Tartós hidrofobizáló és oleofobizáló hatás, vagyis jó lepergető hatás vízzel és szerves folyadékokkal szemben.
    • Tapadásgátló tulajdonságok: ezáltal csekélyebb szennyeződés és könnyebb tisztítás, a graffiti nagynyomású tisztítóberendezéssel eltávolítható.

  • Alkalmazási területek

    • Lakkozott felületek porlakkozott is).
    • Nemesacél felületek.