IP-védettségek

Védettségek az IEC 60 529 (EN 60 529) szerint

Az IP-védettség jelölése 2 jelzőszámmal történik:

 

Érintésvédelem és idegen tárgyak elleni védelem mértéke: első jelzőszám

Első
jelzőszám
Megnevezés Magyarázat
1 50 mm vagy annál nagyobb átmérőjű idegen tárgyak ellen védett Az 50 mm golyóátmérőjű tárgyszondának nem szabad teljesen behatolnia1).
2 12,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű idegen tárgyak ellen védett A 12,5 mm golyóátmérőjű tárgyszondának nem szabad teljesen behatolnia1).
A 80 mm hosszú, ízelt vizsgálóujjnak teljes hosszban be szabad hatolnia, a megfelelő távolságot azonban be kell tartani.
3 2,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű idegen tárgyak ellen védett A 2,5 mm golyóátmérőjű tárgyszondának egyáltalán nem szabad behatolnia1).
4 1,0 mm vagy annál nagyobb átmérőjű idegen tárgyak ellen védett A 1,0 mm golyóátmérőjű tárgyszondának egyáltalán nem szabad behatolnia1).
5 Por ellen védett Teljes mértékben nincs megakadályozva a por behatolása, de olyan mennyiségű pornak nem szabad behatolnia, amely hátrányosan befolyásolhatja a készülék kielégítő működését vagy a biztonságot.
6 Porzáró A házban fennálló 20 mbar vákuum esetén nincs porbehatolás.

1) A tárgyszonda teljes átmérője nem juthat át a ház nyílásán keresztül.

 

Víz elleni védelem mértéke: második jelzőszám

Második
jelzőszám
Megnevezés Magyarázat
1 Csepegő víz ellen védett A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat.
2 Csepegő víz ellen védett, ha a ház max. 15°-ban meg van döntve A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat, ha a ház a függőlegeshez képest mindkét irányban max. 15°-ban meg van döntve.
3 Vízpermet ellen védett A függőlegeshez képest mindkét irányból max. 60°-os szögben permetezett víz nem okozhat károkat.
4 Fröccsenő víz ellen védett Bármely irányból a házra fröccsenő víz nem okozhat károkat.
5 Vízsugár ellen védett Bármely irányból a házra irányított vízsugár nem okozhat károkat.
6 Erős vízsugár ellen védett Bármely irányból a házra irányított erős vízsugár nem okozhat károkat.
7 Átmeneti víz alá merítés hatásai ellen védett Káros mennyiségű víznek nem szabad behatolnia, ha a házat szabványban megszabott nyomáson és ideig átmenetileg víz alá merítik.
8 Tartós víz alá merítés hatásai ellen védett Káros mennyiségű víznek nem szabad behatolnia, ha a házat a gyártó és a felhasználó közötti megállapodásban rögzített feltételek mellett tartósan víz alá merítik. A
feltételeknek a 7. jelzőszámnál megszabottaknál szigorúbbaknak kell lenniük.
9 Víz nagynyomású gőzsugárral végzett tisztítás esetén Bármely irányból a házra irányított, igen nagy nyomású vízsugár nem okozhat károkat.

Példa a védettségi fokozat megadására: pl. IP 43:
Első jelzőszám = 4:
1,0 mm vagy annál nagyobb átmérőjű idegen tárgyak ellen védett
Második jelzőszám = 3:
Vízpermet ellen védett