NEMA-védettségek

National Electrical Manufacturers Association

A National Electrical Manufacturers Association (NEMA) egy szabványügyi szervezet Washingtonban (USA), amely számos standardot tesz közzé, de nem végez termékvizsgálatot vagy -tanúsítást.

Az alábbi NEMA-osztályozás alapvetően a felszerelési tárgyakat véletlenül megérintő személyek védelmét, valamint a kapcsolószekrényre jutó külső hatások elleni védelmet ismerteti.

Védettség Magyarázat
NEMA 1 Beltéri felállítás, véd a lehulló szennyeződés ellen
NEMA 2 Beltéri felállítás, véd a lehulló szennyeződés és a csepegő víz ellen
NEMA 3 Kültéri felállítás, véd az eső, havas eső és szél által fúvott por ellen; ezenkívül véd a szekrényen képződő külső jég által okozott sérülések ellen
NEMA 3R Kültéri felállítás, véd az eső, havas eső ellen; ezenkívül véd a szekrényen képződő külső jég által okozott sérülések ellen
NEMA 3S Bel- vagy kültéri felállítás, véd az eső, havas eső és szél által fúvott por ellen; ezenkívül a külső szerkezetek a jéglerakódás ellenére üzemkészek maradnak
NEMA 4 Bel- vagy kültéri felállítás, véd a szél által fúvott por és eső, fröccsenő víz és vízsugár ellen; ezenkívül véd a szekrényen képződő külső jég által okozott sérülések ellen
NEMA 4X Bel- vagy kültéri felállítás, véd a szél által fúvott por és eső, fröccsenő víz, vízsugár és korrózió ellen; ezenkívül véd a szekrényen képződő külső jég által okozott sérülések ellen
NEMA 5 Beltéri felállítás, véd a lehulló szennyeződés, a levegőben található, lerakódó por, valamint a csepegő, nem korrozív folyadékok ellen
NEMA 6 Bel- vagy kültéri felállítás, véd a lehulló szennyeződés, a vízsugár és az alkalmankénti, meghatározott mélységig történő részleges vízbe merítés következtében bejutó víz ellen; ezenkívül véd a szekrényen képződő külső jég által okozott sérülések ellen
NEMA 6P Bel- vagy kültéri felállítás, véd a vízsugár és a hosszabb idejű, meghatározott mélységig történő vízbe merítés következtében bejutó víz ellen; ezenkívül véd a szekrényen képződő külső jég által okozott sérülések ellen
NEMA 12 Beltéri felállítás, véd a lehulló szennyeződés, a kavargó por, valamint a csepegő, nem korrozív folyadékok ellen.
NEMA 13 Beltéri felállítás, véd a por, a lehulló szennyeződés, a fröccsenő víz és olaj, valamint a nem korrodáló hűtőközegek ellen

További információk

A NEMA-val kapcsolatos további információk a következő webcímen találhatók: www.nema.org