- Kapcsolat
- Sajtó
-
Magyarország ▾
- Rittal világszerte
Elegáns dizájn nagyfokú funkcionalitással
Az új kezelőház kiemelkedő termék,
hiszen:
- Modern, vonzó dizájn
- Egységes belső kiépítés
- Minimális szerelési munka, pl. tartókarhoz való szerelésnél
Az új ház az alábbiakat váljta le:
- Kezelőházak ajtóval
- Kezelőházak
- Kezelőházak kijelzős előlappal
Elegáns dizájn sokrétű funkcionalitással
- Vonzó dizájn, ami illeszkedik az új CP 60/120/180 tartókarrendszerhez
- Elülső vagy hátulsó szerviz-hozzáférés
- Alumínium elülső panel, megmunkáláshoz könnyen levehető
- 10 standard méret raktárról
- IP55 védettség
- Zár beépített ajtófelfutókkal a könnyű záráshoz
- Egységes belső kiépítés Rittal rendszertartozékokkal
- Ø = 130 mm tartókar csatlakozás, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható, akár gépekre is telepíthető
- Ø 130 mm tartókar csatlakozás alul vagy felül a szekrény megfordításával
- Tartókar csatlakozás egyemberes szereléssel
Anyag
- Szekrény és ajtó:
Acéllemez - Fogantyú és elülső panel:
Alumínium - Burkolóelemek: műanyag
Felületkezelés:
- Ház és ajtó:
mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk - Fogókeret és előlap:
natúr eloxált
Szín:
- Ház és ajtó: RAL 7035
- Fogókeret és előlap:
natúr eloxált - Sarok burkolóelemek: RAL 7024-szerű
Védettség:
- IP 55 az IEC 60 529 szerint
Csomag tartalma:
- Ház Ø 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel
- Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve
- Oldalsó fogókeret és zárólapok
- 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Megjegyzés:
- A kezelőház csatlakozás és az ajtózsanér megfordítható a szekrény elforgatásával
Jóváhagyások:
- CSA
Régi cikkszám | Méretek | Szerviz hozzáférés | |
elölről | hátulról | ||
6534.000 | 300x200x180 | X | |
6535.000 | 300x300x180 | X | |
6537.000 | 300x400x180 | X | |
6536.000 | 400x300x180 | X | |
6538.000 | 400x400x180 | X | |
6544.000 | 500x500x180 | X | |
6540.200 | 300x200x155 | X | |
6531.200 | 380x300x210 | X | |
6530.200 | 380x380x210 | X | |
6532.200 | 500x500x210 | X | |
6533.200 | 600x380x210 | X | |
6442.500 | 380x380x249 | X | |
6462.500 | 380x600x249 | X | |
6552.500 | 500x500x249 | X | |
6662.500 | 600x600x249 | X | |
- | - | - | - |
Új cikkszám | Méretek | Szerviz hozzáférés | |
elölről | hátulról | ||
6320.000 | 300x200x155 | X | |
6315.100 | 300x300x210 | X | |
- | - | - | - |
6315.200 | 380x300x210 | X | |
6315.300 | 380x380x210 | X | |
6315.400 | 500x500x210 | X | |
6320.000 | 300x200x155 | X | |
6315.200 | 380x300x210 | X | |
6320.300 | 380x380x210 | X | |
6320.400 | 500x500x210 | X | |
6320.500 | 600x380x210 | X | |
6320.300 | 380x380x210 | X | |
6320.500 | 600x380x210 | X | |
6320.400 | 500x500x210 | X | |
6315.600 | 600x600x210 | X | |
6320.600 | 600x600x210 | X |
2021 © Rittal Kereskedelmi Kft.