Áramelosztás
VX25 Ri4Power
VX25 sorolható szekrényrendszer Modulszekrény
VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.
VX25 sorolható szekrényrendszer Szakaszolószekrények
Sorolórendszerek az elektromos áram elosztásához (ABB vagy Jean Müller gyártmányú) NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolókkal.
Moduláris frontkialakítás
A kapcsolószekrényben a különböző funkcióterületek elválasztásához. Részajtók ablakkal és ablak nélkül, tetszőlegesen kombinálhatók a...
Flat-PLS gyűjtősínrendszerek
System assembly with flat copper bars in the roof or rear section.
Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek
Tökéletes rendszertechnika különösen kompakt kivitelben, egyszerű és fokozatmentes rögzítés a Maxi-PLS gyűjtősínek 4 rögzítési síkján.
Ri4Power 185 mm-es gyűjtősínrendszerek
Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm
Összekötéstechnika
Maxi-PLS és Flat-PLS sínek egymás közti csatolásához, RiLine60 sínrendszerekkel vagy teljesítménykapcsolókkal.
Takarórendszerek
Contact hazard protection for main busbars in the rear section.
Funkcionális tér felszerelése, Forma 1-4
Időtakarékos rendszerfelépítés innovatív modulkomponensekkel.
Terhelésszakaszoló-mező felszerelés
Egyszerű beépítés, tökéletes érintésvédelem, biztonságos leválasztás.
Belső kiépítés
Átfogó tartozékprogram szekrényrendszerek és IT rack-ek belső kiépítéséhez, pl. szerelőlapok, rendszersínek, rögzítőelemek,...