Sorolástechnika VX sorolása TS 8 alapú hálózati és szerverszekrények. A teherbírás kiviteltől függően max. 1000 kg. VX sorolása Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. Az oldalsó felszerelés egy síkban, ráépítésre alkalmas felületet hoz létre a... Ugrás termékhez VX sorolása Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. A gyors és biztonságos felszereléshez, elölről vagy oldalról. Ugrás termékhez VX sorolása Soroló-gyorsösszekötő VX rendszerhez Egyszerűen csavarja be a csavarokat, majd üsse a helyére kalapáccsal és rögzítse a soroló-gyorsösszekötőt! Ugrás termékhez VX sorolása Külső soroló-összekötő VX, VX IT típushoz Függőleges szekrényprofilokra kívülről történő fel szereléshez. Ugrás termékhez VX sorolása Soroló-sarokelem VX rendszerhez A sorolt szekrények sarkokban történő stabil összekapcsolásához. Ugrás termékhez VX sorolása Kombi szögidom VX, TS modellekhez Sorolt szekrények darus mozgatásánál az emelőerő optimális elosztását szolgálja. Ugrás termékhez VX sorolása Soroló-összekötő, külső, 3 mm VX IT-hoz VX IT vázszerkezetek sorolásához, ha elválasztófalakkal kell leválasztani azokat, vagy előszerelt szekrény azonos kivitelű szekrényre történő cseréjekor, vagy... Ugrás termékhez VX sorolása Soroló-összekötő VX IT, TS IT-hoz A VX IT sorozatú szekrények TS IT-hoz történő sorolásához. Ugrás termékhez VX sorolása Sorolókészlet VX25 TS 8-hoz történő sorolásához Meglévő TS 8 szekrénysorok VX25 szekrénnyel történő bővítéséhez. Ugrás termékhez VX sorolása Sorolás takarása felül VX, VX IT, TS, TS IT-hoz A két szekrény közötti tömítés fölé két takarósapkával kiegészítő takarást lehet felpattintani. Ezzel elkerülhető, hogy a sorolás... Ugrás termékhez VX sorolása Sorolás takarása függőlegesen Az egymásnak háttal történő sorolásnál az oldalfalak között keletkező hézag kiegyenlítéséhez. 2200 mm-es szekrénymagassághoz, ill. alacsonyabb... Ugrás termékhez VX sorolása Tömítés soroláshoz VX rendszerhez Egyedileg minden meglévő szekrénymérethez alkalmazható a sorolásnál. A tömítés biztos pozícióban a profil élére felhelyezhető, és bármikor,... Ugrás termékhez