Colos kiépítés Adapter Adapter colos kiépítéshez. Adapter 3U adapterkészlet 800 mm szekrényszélességhez Egyes 482,6 mm-es (19") komponensek rögzítéséhez, ill. kiegészítő beépítési lehetőségként a szekrény hátsó részében. Ugrás termékhez Adapter 3U adapter Mélységi eltolás: 100 mm Olyan 482,6 mm-es (19") rögzítésű, beépített elemek mélységben hátrébb történő elhelyezésére szolgál a házon belül, amelyek... Ugrás termékhez Adapter Adapter, metrikusról colosra, 21"/19" Colos modulok metrikus profilsínekre (535 mm) rögzítéséhez, ill. heterogén rendszerek felépítéséhez. Ugrás termékhez