Tartozékok

Kábelvezetés

Tartozékok a kábelek szekrény- és házrendszerekbe történő rugalmas bevezetéséhez, valamint a hatékony kábelvezetéshez a házon belül és a 19"-os kiépítésű szekrényekben: kábelbevezetők, kábelbevezető lemezek, tömszelencék, kábelátvezetések, kábelvezető tartozékok a házon belül, 19"-os kábelvezetők.

Kábelvezetés

Moduláris kábelátvezető

A moduláris kábelátvezetés moduláris műanyag kábelbevezető lap, valamint moduláris tömítőkeret változatban kapható. A moduláris...

Kábelvezetés

Fenéknyílások kábelbevezetése

A csomagban mellékelt Rittal szekrényrendszerek fenéklemezei kicserélhetők a különböző kábelbevezető lemezekre. A kábelbevezető hüvelyek és...

Kábelvezetés

Kábelbevezető lemez

Használható gyárilag háromosztatú fenéklemezek szegmensei helyett. Így a szerelőlapnak megfelelő pozicionálás válik lehetségessé.

Kábelvezetés

Kábelbevezető lemezek

A fali ház kivágásaihoz, vagy felületekre történő szabad felszereléshez. Ipari házakhoz különböző kivitelben. EL 19"-os hálózati fali elosztókhoz...

Kábelvezetés

Tömszelencék

Poliamid, sárgaréz és nemesacél tömszelencék, EMV kivitelben is. A tömszelencék magas fokú védettséggel, IP 68-ig, ill. IP 9-ig kaphatók. Élelmiszeripari és...

Kábelvezetés

Kábelátvezetés

Az előszerelt csatlakozók különbözőképpen vezethetők be a házba vagy szekrénybe: kefebetétek, lépcsős kábeltömítés, csatlakozó-, ill....

Kábelvezetés

Kábelvezetés és -rögzítés

Többféle lehetőség áll rendelkezésre kábelrögzítés kialakításához, amely a szekrényben és a lábazatban is alkalmazható. A...

Kábelvezetés

Kábelvezetés 19"

Akár csatlakozószekrényről, vagy 19"-os síkkal rendelkező emeleti elosztóról, akár két 19"-os síkkal rendelkező szerverrackről van szó: a...