IT biztonsági megoldások

DET-AC tűzjelző- és oltóberendezések

A VdS által ellenőrzött korai tűzfelismerő és tűzoltó berendezés a hálózati és szerverszekrények számára akár öt sorolt rack felügyeletét képes ellátni, és tűz esetén az oltást elvégezni. A környezetbarát NOVEC™ 1230 oltóanyag az informatikai komponensek számára nem kritikus.

DET-AC tűzjelző- és oltóberendezések

Tűzjelző- és oltóberendezés DET-AC III Master

A DET-AC Plus egy kompakt tűzjelző- és aktív oltóberendezés füstelszívó rendszerrel, egy magassági egységbe beépítve.

DET-AC tűzjelző- és oltóberendezések

Kiegészítő egység DET-AC III Slave

A DET-AC III Slave berendezéssel együtt akár öt egymáshoz sorolt szekrény oltása is biztosítható.

DET-AC tűzjelző- és oltóberendezések

Korai tűzérzékelő berendezés EFD III

Az EFD berendezés egy kompakt, 19"-os, 1 U magas korai tűzérzékelő berendezés aktív füstelszívó rendszerrel.

DET-AC tűzjelző- és oltóberendezések

Csőkészlet DET-AC III/EFD III típushoz

Csőkészlet a DET-AC III Master tűzjelző és oltóberendezéshez és az EFD III korai tűzfelismerő berendezéshez.

DET-AC tűzjelző- és oltóberendezések

Tömítőkészlet TS IT-hoz és LCP-hez DET-AC III master/slave-vel együtt

Tömítőkészlet TS IT és LCP típushoz.