Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Flat-PLS csatlakozástechnika Opciók a Flat-PLS gyűjtősínrendszerek összes csatlakozási módjához. Flat-PLS csatlakozástechnika Gyűjtősínkarom lapos rézsínekhez Lapos rézsínekből álló gyűjtősínekhez, a megnövelt rövidzárlati szilárdságért, illetve a gyűjtősínkötegek nagyobb mechanikai... Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Gyűjtősínkarom csatlakozó komponensekhez Csavarkötésekkel kombinálva a csatlakozóelemek, pl. sarokösszekötő mechanikus kötéséhez használható. Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Közvetlen csatlakozókapocs körvezetékekhez 95 - 300 mm²-es (egy- vagy többvezetékes) körvezetékek közvetlen csatlakoztatásához. Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Szorítólemez Flat-PLS-hez Lamellált rézsínek lapos rézsínes fő- és elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő rögzítéséhez. Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Csatlakozólemez Flat-PLS-hez Lamellált rézsínek lapos rézsínes fő- és elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához. Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Csatlakozólemez kábelsarukhoz Kábelsaruk vezetőnként 2 – 4 sínnel szerelt Flat-PLS gyűjtősínrendszerhez történő csatlakoztatásához. Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Csatlakozókészlet Flat-PLS-hez Felépítési komponensek rögzítéséhez és gyűjtősínek összekapcsolásához. Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika Kitöltő elem csatlakozókészlethez Ugrás termékhez Flat-PLS csatlakozástechnika M10 csavar A csatlakozókapocs, csatlakozólap, gyűjtősínkarom és csatlakozókészlet lapos rézsínes gyűjtősínrendszerekre történő rögzítéséhez. Ugrás termékhez