Berendezéstálcák Berendezéstálcák keretrögzítéshez Berendezéstálcák keretrögzítéshez. Berendezéstálcák keretrögzítéshez Berendezéstálca keretrögzítéshez 600 és 800 mm szekrényszélesség Keretrögzítéshez, szekrényekbe történő beépítéshez 482,6 mm (19") rögzítéssel, szekrényszélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 50... Ugrás termékhez Berendezéstálcák keretrögzítéshez Fix berendezéstálca TS, VX SE, PC, IW típushoz, ventilátor bővítőkészlethez előkészítve Közvetlenül a függőleges szekrényprofilra történő szereléshez. Egyszerűen akassza 4 előre szerelendő csavarra és rögzítse. Ugrás termékhez Berendezéstálcák keretrögzítéshez Kihúzható berendezéstálca TS, VX SE, PC, IW típushoz Közvetlenül a függőleges TS szekrényprofilra, szekrényszélességre történő szereléshez. Ugrás termékhez Berendezéstálcák keretrögzítéshez Fióktálca kihúzható Az IW és PC sorozat TS váz alapú szekrényeihez. Ugrás termékhez