AX tartozékok 19"-os kiépítéstechnika Lengőkeretek, profilsínek, beépítőkészletek profilsínekhez, tartozék Rittal adatrackhez, csúszósínek, collos kiépítés, patch-panelek, csatolódobozok, LSA technika 19"-os kiépítéstechnika Kicsi lengőkeret VX-hez, VX SE-hez, AX-hez, 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez. Ugrás termékhez 19"-os kiépítéstechnika Beépítési készlet VX kis lengőkerethez és VX rész-szerelőlemezhez A kis lengőkeret vagy egy rész-szerelőlap AX, VX, SE szekrénybe történő beszereléséhez (rész-szerelőlaphoz való zsanérral együtt). Ugrás termékhez 19"-os kiépítéstechnika AX beépítőkészlet kis lengőkeret beépítőkészletéhez A kis lengőkeret AX szekrényekbe történő szereléséhez. Ugrás termékhez