A rendszerklimatizálás tartozékai

Levegővezetés

Rendszerek a célzott légvezetéshez és -tereléshez a kapcsolószekrény minden részébe. A légcsatorna rendszerrel lehetősége van a hideg levegőt precízen eljuttatni a kapcsolószekrény minden részébe. A légtechnikai rövidzárak veszélye a saját szellőzésű beszerelések révén hatékonyan elkerülhető.

Levegővezetés

Belső ventilátor kapcsolószekrényhez

A hő szekrényen belüli megrekedésének megakadályozására és az aktív klimatizálási elemek levegővezetésének elősegítésére.

Levegővezetés

Mini ventilátor

Kompakt egyenáramú szellőztető, házakban történő ház- ill. komponenshűtéshez.

Levegővezetés

Légcsatorna rendszer tetőklímákhoz és tetőre szerelt levegő-víz hőcserélőkhöz

A légcsatorna rendszerrel lehetősége van a hideg levegőt célzottan eljuttatni a kapcsolószekrény minden részébe. A légtechnikai rövidzárak veszélye a saját...

Levegővezetés

Légcsatorna adapter légcsatorna és lapos légcsatorna rendszerhez

Az adapter a hűtőberendezés (légbemeneti nyílás) és a légcsatorna közötti összeköttetést szolgálja. A 3359.XXX és 3382.XXX tetőklímákhoz.

Levegővezetés

90°-os terelés légcsatorna rendszerhez

A hideglevegő célzott tereléséhez a lapos légcsatorna végén.

Levegővezetés

Lapos légcsatorna rendszer tetőklímákhoz és tetőre szerelt levegő-víz hőcserélőkhöz

A légcsatorna rendszerrel lehetősége van a hideg levegőt célzottan eljuttatni a kapcsolószekrény minden részébe. A légtechnikai rövidzárak veszélye a saját...

Levegővezetés

Lapos csatorna bővítmény

Bővítőkészlet a 3286.850 lapos légcsatorna rendszerhez a kapcsolószekrények szélességének, mélységének ill. magasságának hosszanti...

Levegővezetés

Záródugasz tetőklímákhoz és tetőre szerelt levegő-víz hőcserélőkhöz

A nem használt hideglevegő-kimenetek lezárásához.

Levegővezetés

Légterelő

A hideg levegő célzott vezetése a hőgócok kialakulásának megakadályozására. Főleg akkor alkalmazandó, ha a kapcsolószekrényben az elektromos komponensek...

Levegővezetés

Légcsatorna oldalsó légbevezetéshez

Oldalsó légbeszívású kapcsolók hideglevegőjének beáramoltatásához.

Levegővezetés

Légcsatorna Blue e+ IT falra szerelhető klímához

Az első 19"-os sík elé történő hideglevegő-befúváshoz a Blue e+ IT falra szerelhető hűtőberendezéssel együtt használva.