19"-os kiépítéstechnika Beépítő készletek profilsínekhez A szekrény típusától és szélességétől függően kell megválasztani a profilsínek és szerelőkeretek beépítőkészletét. Beépítő készletek profilsínekhez TS beépítési szögidom L-alakú profilsínekhez TS-ben, 482,6 mm (19") A kábelvezetés optimális oldalsó szabad területének biztosítása érdekében, a rögzítő lyukak segítségével mélységben... Ugrás termékhez Beépítő készletek profilsínekhez Beépítési szögidom 19"-os profilsínekhez Szükséges a 19"-os profilsínek rögzítéséhez. Ugrás termékhez Beépítő készletek profilsínekhez Kiegészítő profilsín-rögzítés L alakú profilsínekkel Meggátolja a szögidomra szerelt profilsínek egyenlőtlen terheléselosztás miatti elcsavarodását, rögzítés közvetlenül a 482,6 mm-es (19") profilsínre és a... Ugrás termékhez Beépítő készletek profilsínekhez Mélységi támasz mint építőelem colos profilsínekhez, 482,6 mm (19") 4 db mélységi támaszból áll a profilsínek felfogatásához Ugrás termékhez