Ajtók/zárak Moduláris frontkialakítás TS-hoz Moduláris frontkialakítás TS-hoz Részajtók TS-hez Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet. Ugrás termékhez Moduláris frontkialakítás TS-hoz Lyuksoros szerelőléc részajtóhoz Részajtókra történő utólagos felszereléshez, 25 mm lyukbeosztással az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez, pl.... Ugrás termékhez Moduláris frontkialakítás TS-hoz Elülső felső takarólemez TS-hez Részajtók használatakor felső lezárásként. Ugrás termékhez Moduláris frontkialakítás TS-hoz IP 54 elülső alsó takarólemezek TS-hez Részajtók használatakor alsó lezárásként. Ugrás termékhez Moduláris frontkialakítás TS-hoz Takarólemezek, felül zsanérozott Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással vagy TS védőkonzollal. Ugrás termékhez Moduláris frontkialakítás TS-hoz Fiók TS-hez Egér és billentyűzet számára, maximális szélesség 500/700 mm. Nyitott fedélnél is megmarad a nagy védettség. Ugrás termékhez Moduláris frontkialakítás TS-hoz Kábelvezető takarólemez Huzalozási rendszer Ri4Power típushoz belső felosztással. Ugrás termékhez Moduláris frontkialakítás TS-hoz IP 2X elülső alsó takarólemezek TS-hez Részajtók használatakor alsó lezárásként. Ugrás termékhez