IT hűtés Tartozékok IT hűtéshez Megfelelő tartozékok Blue e+, LCP CW és LCP DX alkalmazásokhoz. Tartozékok IT hűtéshez Légcsatorna Blue e+ IT falra szerelhető klímához Az első 19"-os sík elé történő hideglevegő-befúváshoz a Blue e+ IT falra szerelhető hűtőberendezéssel együtt használva. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Acéllemez ajtó Blue e+ IT falra szerelhető klímához Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Tetőlemez Blue e+ IT tetőklímához A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Légterelő készlet LCP Hybrid típushoz A légterelő készlet a légáramot nagyobb nyomásveszteség nélkül vezeti az LCP Hybrid hőcserélőjébe. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Érintőképernyős kijelző, színes LCP Rack-hez/Inline CW-hez Minden releváns üzemi paraméter közvetlenül az LCP kijelzőjén jelenik meg, így az LCP fontos funkcióit közvetlenül felügyelheti és beállításokat is... Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Kondenzátor egység LCP DX-hez A kondenzátoregységek a hűtőközeg-alapon működő LCP-k üzemeléséhez szükségesek. A kiviteltől függően az egységek vagy külső kondenzátorral... Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Függőleges elválasztás TS IT-hoz A légáram blokkolásához a 19"-os sík bal és jobb oldalán, 2000 mm szekrénymagasságnál. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Csatlakozótömlő Rugalmas és rövidíthető csatlakozótömlő kétoldali hollandi anyával az LCP/LCU fix csövezéshez történő csatlakoztatásához. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Hátsó adapter LCP Inline CW A hátsó rész nyílásának lezárására, amely az LCP Inline beépítésekor fennáll. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Kondenzátumszivattyú LCP Rack-hez/Inline CW-hez Kondenzátum elvezetéséhez LCP Rack/Inline CW alkalmazásoknál. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Ventilátormodul LCP Rack-hez/Inline CW-hez A hűtés teljesítmény növekedése. Kiegészítő redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az elektromos teljesítményfelvétel. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Szűrőbetéttartó LCP Inline CW Szűrőbetéttartók LCP Inline CW típushoz. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Szűrőbetét LCP Inline CW Szűrőbetétek LCP Inline CW típushoz. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez LCP CW, VX sorolókészlet TS IT-hoz Az LCP CW Inline Protruding és egy TS IT Rack mechanikai összekapcsolásához. Ugrás termékhez Tartozékok IT hűtéshez Kefebetétes léc készlet LCU CW-hez A VX IT hálózati/szerverrackeken belül a hideg/meleg területek elválasztásához beépített LCU CW alkalmazása esetén. Ugrás termékhez