Földelés Földelőkészletek Komplett földelőkészletek szekrények és házak földeléséhez. Földelőkészletek Potenciálkiegyenlítő készlet VX IT-hoz Központi földelőpont 0,3 m hosszú földelővezetékkel a szekrényvázon a szekrény földelő-/potenciálkiegyenlítő hálózathoz történő... Ugrás termékhez Földelőkészletek Földelés/potenciálkiegyenlítés bővítőkészlet A meglévő földelő, illetve potenciálkiegyenlítő készletek kiegészítésére, további beépített elemek potenciálkiegyenlítésbe... Ugrás termékhez Földelőkészletek Potenciálkiegyenlítő készlet plusz VX IT-hoz A jobb EMC védelemhez. Ugrás termékhez Földelőkészletek Komplett földelőkészlet TE-hez A házkeret összes alkotórészének megfelelő földeléséhez. A földelő vezetők csatlakozáshoz előkészítettek, csatlakozóval ellátottak és... Ugrás termékhez Földelőkészletek Földelőkészlet KL-hez Tartalmazza a fedélföldeléshez szükséges összes csavart, anyát, érintkező-alátétet és földelőszalagot, hossz 250 mm, keresztmetszet 4 mm². Ugrás termékhez Földelőkészletek Előszerelt földelőkészlet TS IT-hoz Csillagpontos földelés hálózati szekrényekbe történő integrálásához a potenciál-kiegyenlítő sínre előszerelt földelővezetékekkel. Ugrás termékhez Földelőkészletek Függőleges földelősín VX, VX IT típushoz A mellékelt földelővezetékekkel a patch-panel kábeltartó kengyelei csillagpontosan földelhetők, a földelőkapcsok állíthatók, a sínek terhelhetősége kb. 200 A. Ugrás termékhez Földelőkészletek Bővítőkészlet földelősínhez, függőleges A csillagpontos földelés rendszerkonform bővítése a függőleges potenciál-kiegyenlítő sínen. Ugrás termékhez