Ri4Power ISV berendezéselosztók Kiépítési modulok Gyorsszerelő rendszer pontos beállítással ISV berendezéselosztókhoz. Kiépítési modulok Érintésvédelmi modul Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel. Ugrás termékhez Kiépítési modulok Szerelőlap-modul Szerelőlappal, plombálható fedéllel. Ugrás termékhez Kiépítési modulok Berendezéstartó sín modul Sorkapcsok, kapcsolóberendezések stb. beépítéséhez. 35/15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél. Ugrás termékhez Kiépítési modulok Sorba építhető készülék modul Sorba építhető készülékek rögzítéséhez, plombálható fedéllel. Ugrás termékhez Kiépítési modulok NH biztosítós terhelésszakaszoló modul NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók szerelőlapos kiépítéséhez alkalmas, plombálható fedéllel. Ugrás termékhez Kiépítési modulok Elválasztó kereszttartó NH biztosítós szakaszolóhoz 2/3 méretű NH biztosítós szakaszolók szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Ugrás termékhez Kiépítési modulok NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló 00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság). Ugrás termékhez Kiépítési modulok Megszakító modul Az elterjedt légmegszakítók rögzítéséhez 250 A-ig, ill. 630 A-ig. Ugrás termékhez Kiépítési modulok Mérőhely-modul Nyitott modul belső mérésekhez. Ugrás termékhez Kiépítési modulok N/PE gyűjtősínmodul A gyűjtősínek rögzítéséhez N és PE típushoz. Plombálható fedél. Ugrás termékhez Kiépítési modulok Gyűjtősínmodul biztosítós komponensekhez Sínre szerelhető biztosítós elemek és NH biztosítós szakaszolók felszereléséhez. Ugrás termékhez