A rendszerklimatizálás tartozékai Vezérlés/szabályozás A hatékonyság növeléséhez és a klímamegoldások optimális vezérléséhez (pl. zajcsökkentéshez és energia-megtakarításhoz). Vezérlés/szabályozás IoT interfész Az IoT interfész központi eleme a Rittal hűtési megoldások vagy érzékelők intelligens hálózatának a fizikai környezeti feltételek figyelemmel... Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Blue e IoT adapter Az IoT interfésszel (3124.300) együtt az adapter lehetővé teszi a Blue-e típusú hűtőberendezések hálózatba kötését. Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás ModBus adapter EC szűrőbetétes ventilátorhoz In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series. Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez Vezetékvédő kapcsoló és légmegszakító Blue e+ sorozatú hűtőberendezések és folyadékhűtők csatlakozóvezetékeinek... Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelző és szabályzó A kapcsolószekrény ajtajába, ill. oldallapba szerelhető. Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelző és szabályzó 1U patch-panelbe integrálva Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Termosztát Kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályzó Ez a hőmérséklet-szabályozó főként szellőztetők, fűtések és hőcserélők vezérlésére szolgál, de jeladóként is... Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Hőmérséklet-érzékelő Blue e+ hűtőberendezéshez, Blue e+ folyadékhűtőhez NTC érzékelő a Blue e+ hűtőberendezések kapcsolószekrényen belüli egyedi mérési pont szerinti (szabályozás külső érzékelő szerint), és... Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Higrosztát A fűtést ill. a ventilátort egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív... Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Rászerelhető adapter Rászerelhető adapter:belső kapcsolószekrény-hőmérséklet szabályozóhoz és higrosztáthoz Szerelési lehetőséggel a megfelelő fogyasztókhoz (pl. szűrős szellőztetőkhöz és kapcsolószekrény-fűtésekhez) történő célzott... Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Fordulatszám-szabályozó Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Master/slave kábel SK-BUS rendszerez Az SK-BUS rendszerrel létrehozható a kommunikációs kapcsolat több, e-Comfort vezérlővel vezérelt hűtőberendezés és levegő/víz hőcserélő... Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Master/Slave adapter termoelektromos hűtőhöz A master-slave adaptere akár 5 termoelektromos hűtő egymás közötti kommunikációját teszi lehetővé. Ugrás termékhez Vezérlés/szabályozás Toroid transzformátor Primer csatlakozás 115 V/400 V 230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással. Ugrás termékhez