Kábelvezetés

Kábelátvezetés

Az előszerelt csatlakozók különbözőképpen vezethetők be a házba vagy szekrénybe: kefebetétek, lépcsős kábeltömítés, csatlakozó-, ill. kábelátvezetések, adapterek válaszfalhoz tartókar-rendszereknél, valamint élvédelem.

Kábelátvezetés

Kefebetét

Tömszelencék és tartozékok.

Kábelátvezetés

Lépcsős kábeltömítés 1,5 – 4,5 mm falvastagsághoz

A kábelbevezetés tömítéséhez egyszerűen vágja a kábelátmérőnek megfelelő méretűre a lépcsőt.

Kábelátvezetés

Csatlakozóátvezetés csatlakozó-kitörésekhez (24 pólusú)

Két előszerelt kábel átvezetésére a csatlakozó-kitörésen keresztül anélkül, hogy a csatlakozót szét kelljen szerelni.

Kábelátvezetés

Kis csatlakozóátvezetés

Előszerelt csatlakozós kábelhez. 4 mm-es anyagvastagságig használható. Kábelkötegelőkkel elérhető a kábelek húzóterhelés-mentesítése.

Kábelátvezetés

Kábelátvezető modul Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

Az Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozás szereléséhez szükséges kihagyásának használata a fal mellett szerelt házaknál, tömített kábelbevezetőkhöz....

Kábelátvezetés

Peremvédő

Éles peremű kitörések burkolásához, véd a sérülésekkel szemben, valamint megakadályozza az átvezetett kábelek sérülését, méretre...