Földelés

PE-PEN sínrendszer

PE/PEN sínrendszer.

PE-PEN sínrendszer

Gyűjtősíntartók N vezető

1 pólusú nulla vagy PEN vezetékek felszereléséhez.

PE-PEN sínrendszer

E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX rendszerhez

A DIN EN 13 601 szerint. Integrált furatokkal.

PE-PEN sínrendszer

PE/PEN tartó szögidom VX rendszerhez

A 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 és 80 x 10 mm méretű PE/PEN gyűjtősín rögzítéséhez.

PE-PEN sínrendszer

E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal

Közvetlen beépítésre alkalmas kapcsolószekrényekben, gyűjtősíntartókban, PE/PEN kombinációkban, PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel együtt.

PE-PEN sínrendszer

E-Cu PE/PEN kombi-szögidom PE/PEN-kombinációkhoz

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz...

PE-PEN sínrendszer

E-Cu sorolófül

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz...

PE-PEN sínrendszer

M12 illesztőanya

Önzáró anyák recézett palásttal, gyűjtősínek furataihoz.