Kábelvezetés és -rögzítés Kábelvezető és rendező kengyelek Kábelvezető és rendező kengyelek. Kábelvezető és rendező kengyelek Kábelkezelő Rendszerkonform kábeltereléshez, valamint a kábeltartalékok és túlméretek felvételéhez, az elemek egyesével vagy kombinálva alkalmazhatók a kábelvezetéshez. Ugrás termékhez Kábelvezető és rendező kengyelek Kábelvezető gyűrű A rugalmas és rendszerkonform kábelvezetéshez a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínek oldalán. Ugrás termékhez Kábelvezető és rendező kengyelek Rendezőkengyel Nagy kábelmennyiségek rögzítéséhez, oldalsó rögzítéshez 482,6 mm-es (19") profilokon és szerelőkereteken, 800 mm széles hálózati szekrényekben. Ugrás termékhez Kábelvezető és rendező kengyelek Optikai kábel vezető kengyel LWL rendező-, ill. jumperkábelek a belső test hornyaiba történő behelyezéséhez, a különböző méretű, max. Ø 4,5 mm LWL kábeleket egy gumiszalag tartja. Ugrás termékhez Kábelvezető és rendező kengyelek Maradékvezeték-tartó Rögzítés a szekrény hátsó részében, ill. hálózati szekrényekben oldalt. Ugrás termékhez