Kábelvezetés és -rögzítés Sínek, könyök- és C-profilok Sínek, könyök- és C-profilok. Sínek, könyök- és C-profilok Kábeltartó sín Könyökprofil VX, TS, VX SE, PC típusokhoz, VX lábazati rendszerhez Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilra vagy... Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kábeltartó sín, mélységben állítható VX IT, TE-hoz VX IT-hez és TE-hez. Lehetővé teszi a hossza két 19"-os szerelősík közötti rögzítési távolsághoz történő pontos illesztést. Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kábeltartó sín Szögidom-profil TS, PC, TP univerzális pulthoz, TS lábazathoz TS, PC, TP univerzális pulthoz, lábazathoz, húzóterhelés-mentesítéshez a kábelbevezetésnél. Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kábelbilincsek kábeltartó sínekhez A kábel kábeltartó sínekhez történő rögzítéséhez. Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kábeltartó sín C profil szerelőlapokhoz, VX, TS, VX SE, TP típushoz Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. A kábeltartó sín hossza igazodik a szerelőlap szélességéhez. A mellékelt... Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kábeltartó szögidom Ø 130 mm-es vagy 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozással rendelkező kezelőházakba történő beépítéshez kábelrögzítés kábelbilinccsel vagy... Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kábelbilincs C profilsínhez, kombinált sínhez A kábelek C-profilsínhez történő rögzítésére. Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kombinált sínek VX, VX IT, TX CableNet-hez Kombináció C-profilsínből a kábelbilincsekkel történő kábelrögzítéshez, és egy kalapácsfejes kábelvezető sínből a... Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Kombinált sínek 482,6 mm-es (192-os) típushoz Ugrás termékhez Sínek, könyök- és C-profilok Tartó-szögidom kombinált sínekhez A kombi-sínek két rendszersín közötti, variálható rögzítéséhez a szekrény belsejében. Ugrás termékhez