VX25 tartozékok 19"-os kiépítéstechnika Lengőkeretek, profilsínek, beépítőkészletek profilsínekhez, tartozék Rittal adatrackhez, csúszósínek, collos kiépítés, patch-panelek, csatolódobozok, LSA technika 19"-os kiépítéstechnika Lengőkeret Lengőkeret segítségével a 19"-os beépített eszközök hátoldala kényelmesen elérhető. A kiviteltől függően 130°-os és 180°-os... Ugrás termékhez 19"-os kiépítéstechnika Profilsínek Profilsínek és szerelőkeretek a belső kiépítéshez egy vagy két 19"-os síkon fali házakhoz, különálló szekrényekhez és sorolható... Ugrás termékhez 19"-os kiépítéstechnika Colos kiépítés Fiókok a 19"-os síkban, takarások, rakódófelületek nem collos berendezésekhez és rögzítési lehetőség a 19"-os profilsínen fészkes... Ugrás termékhez