RiLine biztosítós elemek Biztosítótartó Biztosítótartó Biztosítótartó 30 A 3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú sínrendszerekhez. Ugrás termékhez Biztosítótartó Biztosítótartó 31 A to 60 A Biztosítótartó 60 A-ig, 3 pólusú, egyszerűen felszerelhető berendezéstartó sínekre vagy OM készülékadapteren keresztül gyűjtősínre. Ugrás termékhez Biztosítótartó Biztosítótartó 61 A ... 400 A 3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú sínrendszerekhez. Ugrás termékhez