Nemesacél
Kisméretű házak
KX kötődoboz Nemesacél
Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és...
KX E-box Nemesacél
A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os...
KX busz házak Nemesacél
A KX nemesacél busz ház jó hozzáférést tesz lehetővé az alapfelszerelésben meglévő 180°-os zsanér révén, védettsége magas, IP66.
Billentyűzetház Nemesacél
Nemesacél billentyűzetház 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm-es billentyűkivágásokkal. IP 66 védettség.
KL sorkapocsszekrények Nemesacél
Nemesacél csatlakozódoboz 1.4301 (AISI 304). IP 66 védettség.
BG busz házak Nemesacél
Nemesacél busz-ház 1.4301 (AISI 304), 180°-os zsanérral együtt. IP 66 védettség.