Kisméretű házak

  • KX kis ház
    KX kis ház

    System perfection. Az új KX acéllemez kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a mérnöki munkában és számos alkalmazásban.

    Tovább

  • PK polikarbonát házak
    PK polikarbonát házak

    Üvegszálerősítésű polikarbonát fali ház, szürke, vagy átlátszó tetővel. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.

    Tovább

  • GA alumíniumöntvény házak
    GA alumíniumöntvény házak

    Robusztus alumínium-öntvény ház, lakkozva. IP 66 védettség. Zord körülmények közötti felhasználásra ideális a korrózió elleni optimális védettségnek köszönhetően. Egyszerű belső kiépítés.

    Tovább

  • KL sorkapocsszekrények
    KL sorkapocsszekrények

    Fali ház acéllemez tetővel, a peremes kivitelben IP 55 védettséggel, perem nélkül IP 66 védettséggel. Egyszerűen a falra szerelhető a hátfal furatain keresztül. Maximális rugalmasság a kábelbevezetéshez. Biztonságos földelővezeték-csatlakozás a háztól a tetőig.

    Tovább

  • EB E-Box
    EB E-Box

    Fali ház acéllemez ajtóval és szerelőlappal. IP 66 védettség. 180°-os pánttal. A zárbetét cserélhető, egyedi zárrendszerekre is.

    Tovább

  • BG busz házak
    BG busz házak

    Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védettség. Szerelőlappal vagy tartósínekkel. Kiviteltől függően furatok lehetségesek a tömszelencék számára. Szinte minden gyártó buszmoduljai rögzíthetők.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�