Kompakt kapcsolószekrények
-
AX kompakt kapcsolószekrény
System perfection. Az új AX kompakt kapcsolószekrény maximális adatminőséget, átjárhatóságot biztosít a mérnöki munkában, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a szerelésben, valamint a belső kialakításban.
-
AX műanyag kapcsolószekrények
AX plastic housings, optionally with or without viewing window, are ideally suited for outdoor applications. Numerous mounting domes in the housing offer individual interior installation in 25 mm grid with e.g. chassis and rails.
-
VX SE szabadonálló rendszerszekrény
Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths from 600 to 1800 mm and enclosures with 300 mm depth for applications in facility management. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.
-
AE kompakt kapcsolószekrények
Ház acéllemez ajtóval, lakkozott, szerelőlappal és bevezető lemezzel az aljban. Védettség IP 66-ig.
-
CM kompakt rendszerszekrények
Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védettség. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnek a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.
-
SE 8 szabadonálló rendszerszekrény
Szabadonálló acéllemez szekrény stabil szekrényvázzal, két integrált szerelősíkkal, csavarozott hátfallal és acéllemez ajtóval. A tető és az oldalak egy lemezből készülnek, profilozott vázzal. Teljesen kompatibilis belső kiépítés a TS 8-cal, ezért teljesen integrálható a TS 8 termékcsaládba. 600 - 1800 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.
-
KS műanyag kapcsolószekrények
Fali ház és ajtó, üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, szerelőlappal. Ablakkal és ablak nélkül. IP 56, ill. IP 66 védettség. Fokozatmentesen állítható szerelőlap a ház több szerelőszintjének köszönhetően. Az ajtó belső része rugalmasan kiépíthető a bepréselhető rögzítőbütykökkel. Az üvegszálerősítésű kompozit (GFK) nagy stabilitást biztosít.