Kültéri szekrények

  • Kültéri fali ház
    Kültéri fali ház

    Kültéri házak falra vagy oszlopra történő rögzítéshez. Ház-a-házban koncepció, külső ház kitöréssel alul és szellőzőbordákkal a hátoldalon és az oldalfalakon a szellőzés érdekében.

    Tovább

  • Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez
    Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez

    AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönnyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.

    Tovább

  • Kültéri Basic ház
    Kültéri Basic ház

    Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményveszteséggel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal

    Tovább

  • CS Toptec
    CS Toptec

    Külső ház 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban túllógó esőtetővel. Oldalfalak, hátfal és ajtó dupla-falú kialakítással, a teljes TS 8 vázkeret a belső kiépítés rendelkezésére áll.

    Tovább

  • CS Toptec, bayable
    CS Toptec, bayable

    Bayable, twin-walled outdoor enclosure with 100 mm base/plinth, door, rear panel and seamlessly bayable weather canopy. The entire enclosure frame is available for efficient, flexible interior installation.

    Tovább

  • Többcélú ház
    Többcélú ház

    Duplafalú ház kültéri felállításra alumíniumból, ellenállósági osztály RC2.

    Tovább

  • AX műanyag kapcsolószekrények
    AX műanyag kapcsolószekrények

    Az üvegajtós vagy anélküli AX műanyag házak optimálisan alkalmasak kültéri alkalmazásokhoz. A házban számos rögzítődóm biztosít egyedi belső kiépítési lehetőséget 25 mm-es méretraszterben, például rendszersínekkel és sínekkel

    Tovább

  • Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�