Kompakt kapcsolószekrények
-
VX SE szabadonálló rendszerszekrény Nemesacél
Free-standing stainless steel steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths ranging from 600 to 1200 mm. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted.
-
VX SE szabadonálló rendszerszekrény IP 66/NEMA 4X
Free-standing stainless steel steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted. Increased protection thanks to IP 66 / NEMA 4X.
-
AE kompakt kapcsolószekrények Nemesacél
AE kompakt nemesacél kapcsolószekrény 1.4301 (AISI 304), ill. 1.4404 (AISI 316L), szerelőlappal együtt. IP 66, IP 55 védettség 2-ajtós szekrényeknél.
-
SE 8 szabadonálló rendszerszekrény Nemesacél
600 - 1200 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.