Léghűtés
-
Szűrőbetétes ventilátorok
Teljes ventilátoregység a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. A szekrény hőjének elvezetése vagy a hő kapcsolószekrényből történő elszívása. 20 m³/h - 900 m³/h légszállítási teljesítmény. A védettség alapkiépítésben IP 54. Bővíthető IP 56-ra. EMV árnyékolással és EC kivitelben is kapható.
-
Tetőventilátorok
Ventilátor a szekrény hőjének tetőn keresztül történő elvezetéséhez. Passzív megoldás és 500 m³/h – 1069 m³/h légszállítási teljesítmény. Egyetlen egység és szerelési kivágás minden mérethez. Optimális hatékonyság a kis nyomásveszteségű, kifinomult légvezetés révén. Magas védettség az innovatív kapcsos rögzítés alkalmazásával. EC kivitelben is kapható.
-
Fiókszellőztetők/Nyomószellőztetők
Teljes ventilátoregység a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. 320 m³/h - 480 m³/h légszállítási teljesítmény. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőgócok kialakulását.
-
Levegő/levegő hőcserélők
Hőcserélő két különválasztott levegőkörrel a por szekrénybe történő behatolásának megelőzésére. Hűtési teljesítmény 17,5 W/K - 90 W/K. A belső és a külső kör közötti hőmérséklet-különbség határozza meg az elvezethető hőveszteséget.