Dinamikus rackfelügyelet

  • RFID antennarendszerek
    RFID antennarendszerek

    Az RFID antennarendszerek oldalt a TS IT rackek 19"-os profiljába szerelhetők. Le tudja olvasni és feliratozni tudja a 19"-os komponensekre rögzített RFID tag-eket. A komponensek helyzetének rögzítése pontosan 1/3 U méreten történik, ehhez magassági egységenként 3 antennaelem és jelző LED-ek vannak integrálva. Ezáltal a komponensek beépítési helyzete is megfelelően felismerhető, ha ezek nem pontosan a magassági raszterben vannak. Az RFID tag-ek olvasását és írását egy-egy LED jelzi.

    Tovább

  • CMC III CAN bus DRC
    CMC III CAN bus DRC

    Az RFID vezérlők csatlakoztatásához.

    Tovább

  • RFID tag-ek
    RFID tag-ek

    Az alkalmazott hardver összes információjának közvetlen tárolásához.

    Tovább

  • RFID vezérlő
    RFID vezérlő

    Az RFID antennát a CAN bus DRC-vel köti össze.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�