Falak

  • Oldalfalak
    Oldalfalak

    A különböző típusú oldalfalakkal a sorolható szekrényrendszerek és IT rack-ek nyitott oldalai az igények szerint magas fokú védettséggel vagy szerszám nélkül lezárhatók.

    Tovább

  • Oldalfalak - tartozékok
    Oldalfalak - tartozékok

    További tartozék-lehetőségek az oldalfal- és hátfaltartók a nehéz beépített elemek kiegészítő rögzítéséhez, a pántos oldalfalak 180°-os nyílásszöggel, és a belső zárak.

    Tovább

  • Válaszfalak
    Válaszfalak

    A szekrénysor válaszfalakkal és elválasztófalakkal osztható fel funkcionális területekre. A zárórendszerekkel együtt különböző jogosultsági koncepciók is megvalósíthatók a szekrénysorokhoz. A modullemezek válaszfalai a kereskedelemben kapható csatlakozókkal felszerelhetők.

    Tovább

  • Szakaszolókapcsoló burkolat
    Szakaszolókapcsoló burkolat

    A kapcsolószekrény-kombinációk UL szerinti biztonsági reteszelése az USA-ban érvényes előírások szerint. Az elválasztó kapcsoló burkolata teljesíti az UL 508 A követelményeit működtető mechanizmussal, mellékajtó-reteszeléssel és tolórudakkal együtt alkalmazva

    Tovább

  • Takaróburkolat ajtóval VX rendszerhez
    Takaróburkolat ajtóval VX rendszerhez

    Takaróburkolat ajtóval, dugaszösszekötők és más elemek védelmére és eltakarására

    Tovább

  • Takaróburkolat ajtóval TS-hez
    Takaróburkolat ajtóval TS-hez

    Takaróburkolat TS ajtóval, dugaszos csatlakozók és más elemek védelmére és eltakarására.

    Tovább

  • Lakk
    Lakk

    Levegőn száradó lakk javításhoz, ill. porszórt és lakkozott felületeken végzett javítási munkákhoz.

    Tovább

  • Korrózióvédelem alapozó
    Korrózióvédelem alapozó

    Az egy komponensű alapozó alkalmas a letörések és hasonlók által létrejött festékmentes helyek korrózióvédelmére. A festékmentes helyen a korrózióvédelem helyreállítására szolgál. Az alapozó megfelel az IEC 61439 kisfeszültségű és kapcsolóberendezés-kombinációkra vonatkozó szabvány előírásainak.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�