Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. dec. 31.
- Cikkszám:
- AS 4055.470
- Termékleírás
- Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Összehúzó csavarként elfordulásbiztos tengelyek kerülnek alkalmazásra a bélyegzőhöz és a présszerszámhoz.
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Rögzítő szorító anya golyóscsapággyal
Adapter hidraulikához
Műanyag táska - Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén
- 1,5 mm
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- ▭ lyukasztó
- 19,8 x 11,3 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,466 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808553
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS D-SUB LYUKASZTÓ, 9p. 19,8x11,3mm
- Dokumentációk
- Leírás