HD tömszelence

Cikkszám HD 2410.120

  Product Lifecycle  
Expired
  • HD tömszelence
  • HD tömszelence

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor: 30.06.2019
    A terméket felváltó cikk: 2410121
    HD tömszelence
    Ugrás az utódtermékhez
    Bezár
    Termék részletek

    HD tömszelence, IP 68 (5 bar, 30 perc)

    + Termékleírás

    Kivitel: EMV (elektromágneses összeférhetőség)
    Előnyei: Kívülről teljesen sima, zárt felületével hatékonyan előzi meg a káros mikroorganizmusok lerakódását.
    Jelentősen könnyebb, így olcsóbb tisztítás a hagyományos tömszelencékhez képest.
    Alkalmazási területek: Élelmiszerek, élvezeti cikkek gyártása és csomagolása
    Tiszta területet igénylő technológiák (pl. gyógyszeripar)
    Biotechnológia
    Vegyipar
    Anyag: Anya 1.4305 nemesacél (AISI 303)
    Tömítés: FDA 21 CFR 177.2600 szerint
    IP védettség IEC 60 529 szerint: IP 68 (5 bar, 30 min)
    IP védettség DIN 40 050-9 szerint: IP 69K
    Alapanyag: Nemesacél
    Környezeti hőmérséklettartomány: -20 °C...+100 °C
    Menet: M20 x 1,5
    Üzemi hőmérséklet (max.): 100  °C
    Kabeleinführung: A következő kábelátmérőhöz:: 6 mm - 12 mm
    Csomagolási egység: 5 db
    Tömeg/cs. e.: 0,33 kg
    EAN: 4028177552159
    Vámtarifaszám: 73181900
    ETIM 7.0: EC000441
    ETIM 6.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189265
    Termékleírás: HD EMV TÖMSZELENCE M 20x1,5

    + Jóváhagyások

    Tanúsítványok:
    EAC: 
    (RU)
    NA: 
    (RU)
    Magyarázatok:
    Gyártói nyilatkozat: 
    (DE)

    + Add accessories


     
     
     
     
     
     
     

     HD tömszelence

    Cikkszám HD 2410.120

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár