Felül zsanérozott takarólemez VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8620.501

Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és védőkonzollal együtt.

Cikkszám:
VX 8620.501
Termékleírás
Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és védőkonzollal együtt.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Lemez
Zsanérok
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 300 mm
Használható
Szélesség: 800 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
5,52 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177922587
ETIM 7.0
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
VX Takarólemez, felül zsanérozott
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet