- Cikkszám:
- SZ 2500.460
- Kivitel
- csatlakozóvezetékkel
- Termékleírás
- A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
- Szín
- Fekete
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Keresztmetszet
- 0,75 mm²
- Hossz
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Méret
- Szélesség: 31 mm
Magasság: 78 mm
Mélység: 30 mm
Hossz: 800 mm
- Elektromos csatlakozás
- 2,5 A
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,122 kg
- Vámtarifaszám
- 85365080
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
-
SZ AJTÓHELYZET KAPCSOLÓ, 800mm