- Cikkszám:
- IT 3659.181
- Kivitel
- 470,65 - 599,65 mm szinttávolsághoz
- Termékleírás
- Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 430 mm szélességű szerverekhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Terhelhetőség:
- 30 kg
- Megjegyzés
- Csak az L formájú profilsínekkel együtt
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
VX
VX IT
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,33 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
Szerver teleszkópsínek TS, TS IT, VX, VX IT típushoz, 600 mm mélységhez, kihúzás: 490 mm, max. 430 mm széles szerverekhez