AX kompakt kapcsolószekrény BMW AG Csoport standard

Cikkszám: AX 7993.175

Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautó gyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat, TKB számára.

Cikkszám:
AX 7993.175
Termékleírás
Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat, TKB számára.
Anyag
Acéllemez
Szín
Ház: RAL 7035
Lábazat: RAL 9005
Egységcsomag
Tető, hátul négy rögzítőfurattal tartókarrendszerhez, záródugóval fedve, belül merevítőlemezzel és négy db M6 szegecsanyával a tetőlemez furatmintája alatt
Ajtó felszerelt 2435.100 komfortfogantyúval, 2466.000 kéttollú zárbetéttel
Fenéklemez kivágással a kábelbevezetéshez, lefedve kefebetétes, osztott fenéklemezzel
2820.082 cikksz. 200 mm magas lábazat, négy sarokelem, elöl két 100 mm magas takarólemez, hátul egy 200 mm magas takarólemez
jobb és bal oldalon egy-egy 200 mm magas 2820.420 lábazati takarólemez van beszerelve
Az ajtó az alsó földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve
A tetőmerevítő a felső földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve
egy 2412.316 földelőszalag a földelőpontra felszerelve, amelyet az ügyfélnek még a felszerelendő Lütze szerelőkerettel össze kell kötnie
szerelőlap nélkül
LED rendszervilágítás 2500.220 (mellékelve)
Csatlakozóvezeték 2500.220 a LED rendszer-világítótest betáplálásához (mellékelve)
Ajtókapcsoló, 2817.000 (a csomagban mellékelve)
Szerelő szögidom, 4597.000, az ajtókapcsoló felszereléséhez (mellékelve)
Alkalmazási területek
24 V-os elosztó
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 400 mm
Magasság lábazattal együtt
1 100 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
50 kg
Bruttó tömeg
52,8 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177960114
Dokumentációk
Protective conductor brochure
White Paper
Adatlapok
Data sheets