- Cikkszám:
- AX 7993176
- Termékleírás
- Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat, TKB számára.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- Ház: RAL 7035
Lábazat: RAL 9005
- Egységcsomag
- Tető, hátul négy rögzítőfurattal tartókarrendszerhez, záródugóval fedve, belül merevítőlemezzel és négy db M6 szegecsanyával a tetőlemez furatmintája alatt
Ajtó felszerelt 2435.100 komfortfogantyúval, 2466.000 kéttollú zárbetéttel
Fenéklemez kivágással a kábelbevezetéshez, lefedve kefebetétes, osztott fenéklemezzel
2820.082 cikksz. 200 mm magas lábazat, négy sarokelem, elöl két 100 mm magas takarólemez, hátul egy 200 mm magas takarólemez
jobb és bal oldalon egy-egy 200 mm magas 2820.420 lábazati takarólemez van beszerelve
Az ajtó az alsó földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve
A tetőmerevítő a felső földelőponttal a háztól jövő 2412.316 földelőszalaggal van összekötve
egy további 2412.316 földelőszalag a tetőmerevítés földelőpontjától hátrafelé a szerelőlemezre van szerelve
Szerelőlap: horganyzott
- Alkalmazási területek
- 4001V-os elosztó
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 400 mm
- Magasság lábazattal együtt
- 1 100 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 63 kg
- Bruttó tömeg
- 65,2 kg