VX25 sorolható szekrényrendszer BMW AG Csoport standard

Cikkszám: VX 7993122

Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. VX25 kapcsolószekrények 200 mm magas lábazattal, TMO-hoz.

Cikkszám:
VX 7993122
Termékleírás
Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. VX25 kapcsolószekrények 200 mm magas lábazattal, TMO-hoz.
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ajtó(k) felszerelt 180°-os zsanérokkal, 8618.330
Ajtó(k) felszerelt komfortfogantyúval a 8618.250 profilfélhengerhez, felszerelt adapterkészlettel a 7993.200 kéttollú zárbetéthez
Lábazat magasság: 200 mm, sarokelemek és elöl-hátul 8660.02X lábazati elemek, a lábazati takarólemezek magassága elöl 2 x 100 mm, hátul 1 x 200 mm
Horganyzott szerelőlemezzel, felszerelés a leghátsó pozícióba az utolsó raszterfuratba
Elöl felül 2500.220 LED rendszer-világítótest, 24 V, 2500.410 tápegységgel és felszerelt 2500.460 ajtókapcsolóval
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Magasság lábazattal együtt
2 200 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
1.099 mm x 1.896 mm
Ajtók száma
2
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
191 kg
Bruttó tömeg
204 kg
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
Data sheets