VX25 sorolható szekrényrendszer BMW AG Csoport standard

Cikkszám: VX 7993165

Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. CE betáp-szekrény 200 mm magas lábazattal, TKB-hoz.

Cikkszám:
VX 7993165
Termékleírás
Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. CE betáp-szekrény 200 mm magas lábazattal, TKB-hoz.
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
Ház: RAL 7035
Lábazat: RAL 9005
Egységcsomag
A jobb oldali ajtóban felszerelt komfortfogantyúval és adapterkészlet kéttollú zárbetéttel
Jobb és bal oldalra felszerelt oldalfalak
200 mm magas lábazat, a 8660.02X termékhez hasonló, négy sarokelem, elöl két 100 mm magas takarólemez, jobb, bal oldalon és hátul egy-egy 200 mm magas takarólemez
Elöl felül 2500.220 LED rendszer-világítótest, 24 V, 2500.410 tápegységgel és felszerelt 2500.460 ajtókapcsolóval
Az ajtók felül a 2412.316 földelőszalaggal vannak a vázzal összekötve
szerelőlap nélkül
Kétszárnyas ajtók, felszerelt 180°-os zsanérokkal
A jobb oldali ajtóban alulról 220 mm felszerelt rajztartó tasakkal
fenéklemez nélkül
A bal oldali lábazati területen mélységben egy kábeltartó sín van felszerelve, a felszerelési pontok: az 1. és a 3. keretfurat a bal oldalról
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Magasság lábazattal együtt
2 200 mm
Ajtók száma
2
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
173,273 kg
Bruttó tömeg
180,313 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177960107
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
Data sheets