Konszern-szekrény, 200 mm lábazattal szerelőlemez nélkül, huzalozási rendszer beépítéshez. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.
- Cikkszám:
- VX 7993806
- Termékleírás
- Szimmetrikus, stabil profilkeret-konstrukció hengerelt zártszelvényből, 25 mm-es DIN méretraszteres lyukasztással, körben minden profilon, vízszintesen és függőlegesen. Profilok két szerelési síkkal a helytakarékos belső kiépítéshez, ugyanaz a rendszersín a vízszintes és a függőleges szekrényprofilokra történő szereléshez, a szerelősíkok kívülről hozzáférhetők, stabil rögzítés a padlóra a beépített aljmerevítőkkel. Egyszerű és stabil sorolás minden oldalra kevés alkatrésszel. A fenéklemez 3 részre osztott, kivehető és kicserélhető, gyárilag beszerelve. A fenéklemez automatikus potenciálkiegyenlítéssel rögzítve. Az ajtókon habanyag tömítés és rúdzár.
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Lábazati elemek: acéllemez - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Fenéklemez: horganyzott - Szín
- Szekrényváz, tető, hátfal, ajtó(k): RAL 7035
Lábazat: RAL 9005 - Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Tetőlemez
Hátfal
Zár: kéttollú, 3 mm-es
szerelőlap nélkül
200 mm magas lábazat elemei: 4db zárt acéllemez sarokelem, elöl és hátul 8660.02X, oldalt 8660.043 zárt takarólemezekkel
A potenciálkiegyenlítés a tető, oldalfalak és fenéklemezek esetében automatikusan történik az érintkezőelemek révén
Ajtó(k) felül 2412.316 EMC földelőszalaggal a szekrényvázba behelyezhető anyával földelve
8618.240 komfortfogantyú beépített E1 zárral, kulcs nélkül szállítva (mellékelve)
2 db fenéklemez-rögzítőfül 8660.100 (a csomagban mellékelve)
LED rendszervilágítás, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, dugaszolóaljzat nélkül, elöl felül felszerelve
Acéllemez ajtó, egyrészes, zárt, ajtózsanér jobbos, 180°-os zsanérok
Horganyzott fenéklemezek, három részre osztott, kivágással a kábelbevezetéshez, felhelyezett kefebetéttel - Ajtók száma
- 1
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 05
- Megjegyzés
- A BV 1.09 § 1.1.2 német rendeletnek megfelelően a gépek beépített zárait alapvetően kulcs nélkül kell szállítani. A szállító saját szükségletére a szükséges kulcsokat 2532.002 cikkszámon külön meg tudja rendelni.
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm - Magasság lábazattal együtt
- 2 200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 83,5 kg
- Bruttó tömeg
- 90,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177994935
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentációk
- Leírás
- White Paper