Decentralizált energiaelosztó, 24 V DC tápellátáshoz. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.
- Cikkszám:
- AX 7993226
- Termékleírás
- Kompakt kapcsolószekrény AX 1039.000 alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrénytest egy darabból hajlítva és hegesztve, az ajtónyíláson körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók. A ház alsó részén acéllemez bevezetőlemezzel. Az ajtón PU-hab tömítés, kétoldalt függőleges lyuksoros szerelőléc, védővezeték-csatlakozókkal, csavarozott zsanérokkal. Szerelőlemez: kulcslyuknyílással a földeléshez, rányomtatott méretvonalak, rögzítése hegesztett szemes anyákkal.
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ajtó 180°-os zsanérokkal, jobb oldalon zsanérozott, felszerelve
Bevezetőlemez 2 db (SzéxMé) 112 x 36 mm-es kivágással, 4-4 db Ø 5,5 mm-es rögzítőfurattal a túloldalon
Bevezetőlemez 2 db Ø 16,5 mm-es, 2 db Ø 20,5 mm-es furattal, valamint 1 db Ø 25,5 mm-es furattal
4 db fali rögzítőtartó 40 mm távtartással (mellékelve)
Szerelőlemez alul vízszintes, 75 x 75 mm-es, 420 mm hosszú kábelcsatornával, szerelőlap felül egy vízszintes 40 x 40 mm-es, 420 mm hosszú kábelcsatornával, a vízszintes kábelcsatornák egy függőleges, 25 x 40 mm-es, 175 mm hosszú kábelcsatornával vannak összekötve
2 db TH35/7,5 tartósín a szerelőlapra vízszintesen felszerelve, a bal oldali tartósín 107 mm, a jobb oldali 437 mm hosszú
Műanyag fogantyú 2577.010, VW-E1 zárszerkezettel (mellékelve) - Alkalmazási területek
- Minden VW üzemben alkalmazható világszerte, kivéve az Egyesült államokban
- Megjegyzés
- A BV 1.09 § 1.1.2 német rendeletnek megfelelően a gépek beépített zárait alapvetően kulcs nélkül kell szállítani. A szállító saját szükségletére a szükséges kulcsokat 2532.002 cikkszámon külön meg tudja rendelni.
- UL tanúsítvány a 20190301 – E76083 sz. tanúsítvány szerint, előkészítve UL Type rating 1, 12 besoroláshoz. A tanúsítvány csak az üres házra vonatkozik a kiszállított állapotban, a ház nyílásait az ügyfélnek kell a type rating besorolásnak megfelelően lezárnia
- NEMA védettség
- NEMA 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94032080