Energiaelosztó, 400 V AC a specifikációnak megfelelően

Cikkszám: AX 7993400

Decentralizált energiaelosztó, 400 V AC tápellátáshoz, felszerelt sínre szerelhető biztosítós elemekkel, a DIN EN 61439 szerinti ellenőrzéssel. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Cikkszám:
AX 7993400
Termékleírás
Kompakt kapcsolószekrény AX 1039.000 alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrénytest egy darabból hajlítva és hegesztve, az ajtónyíláson körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók. A ház alsó részén acéllemez bevezetőlemezzel. Az ajtón PU-hab tömítés, kétoldalt függőleges lyuksoros szerelőléc, védővezeték-csatlakozókkal, csavarozott zsanérokkal. Szerelőlemez: kulcslyuknyílással a földeléshez, rányomtatott méretvonalak, rögzítése hegesztett szemes anyákkal.
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ajtó 180°-os zsanérokkal, jobb oldalon zsanérozott, felszerelve
Műanyag fogantyú 2577.010, VW-E1 zárszerkezettel, beszerelve
Bevezetőlemez 12 db Ø 16,5 mm-es, 9 db Ø 25,5 mm-es, 2 db Ø 32,5 mm-es furattal, valamint 1 db Ø 50,5 mm-es furattal, vakdugóval lezárva
Megmunkált szerelőlemez, felszerelve 5 pólusú gyűjtősínrendszerrel (L1 – L3, N + PE), kapcsokkal, 9612.000 csatlakozóadapterrel és 11 db 9630.005 sínre szerelhető biztosítós elemmel
Ház, szerelőlap és ajtó földelőkábellel PE sínre előre huzalozva és földelve
4 db fali rögzítőtartó 40 mm távtartással (mellékelve)
Megjegyzés
A BV 1.09 § 1.1.2 német rendeletnek megfelelően a gépek beépített zárait alapvetően kulcs nélkül kell szállítani. A szállító saját szükségletére a szükséges kulcsokat 2532.002 cikkszámon külön meg tudja rendelni.
NEMA védettség
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 56
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
94032080
Dokumentációk
Leírás
Protective conductor brochure
White Paper
Adatlapok
Data sheets