KX busz házak a specifikációnak megfelelően

Cikkszám: KX 7993166

Modulszekrény, zsanérozott ajtóval, ablakkal és kéttollú zárral. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Cikkszám:
KX 7993166
Termékleírás
Busz ház KX alapon. Stabil acéllemez konstrukció, a szekrénytest egy darabból hajtva és hegesztve, a fedél nyílásán körbefutó védőhoronnyal, a hátfalon átmenő fali rögzítőtartók, a fedél alul zsanérozott, ablakkal és körben PU-hab tömítéssel, védővezeték-csatlakozóval a házban és U szögidommal a fedélen.
Műszaki adatok
A fedél nyílásszögét fekete, 425 mm hosszú tartókötél korlátozza kb. 90°-ra
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Tetőkivágással és belülről ragasztott ablakkal, felül két beszerelt elforduló zárral, 3 mm-es kéttollú zárbetéttel, alul zsanérozott
Fenéklemez bevezetőlemez nélkül, három egymás mellett elhelyezett 112 x 36 mm-es (SzéxMé) kivágással, 4-4 Ø 5,5 mm-es rögzítőfurattal a túloldalon, a hátoldali házperem a kivágások hátsó éléig 35 mm, a bal oldali házperem a bal oldali kivágás bal éléig 80 mm, a jobb oldali házperem a jobb oldali kivágás jobb éléig 108 mm, a középső kivágás középen a két másik furat között két Ø 20,5 mm-es furattal, furatközepek a jobb oldali házperemtől 30 mm-re, furatközepek a hátsó házperemtől 50, illetve 80 mm-re
Szerelőlap
TH 35 x 7,5 mm tartósínek, a szerelőlapra felszerelve, valamint kábelcsatornák
Tartókötél, fekete, hossza 549 mm (mellékelve)
Átlátszó üvegfólia, öntapadós, DIN A4 (mellékelve)
Protection category NEMA
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 155 mm
Látható felület
Ablak szélessége: 487,5 mm
Ablak magassága: 190,5 mm
Number hinges
2
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,7 kg
Bruttó tömeg
9,96 kg
Vámtarifaszám
84879059
EAN
4028177972452
Dokumentációk
Protective conductor brochure
Adatlapok
Data sheets