VX fenéklemezek a specifikációnak megfelelően

Cikkszám: SZ 7993206

Fenéklemez utólagos beszereléshez olajos és poros környezetbe. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Cikkszám:
SZ 7993206
Termékleírás
Fenéklemezek modullemezekhez való kivágással a kábelbevezetéshez, kedvezőtlen környezeti feltételek esetére a VX25 kapcsolószekrény-rendszerhez. A védettség növeléséhez porral és olajjal erősen szennyezett környezetben. A fenéklemezek a gyárilag szállított fenéklemezek helyett szerelhetők be a VX25 kapcsolószekrények fenékkeretébe. A biztonságos kábelbevezetés megvalósításához a meglévő 318 x 144 mm-es kivágásokat modullemezzel vagy kábelbevezető elemekkel egyedileg le kell zárni.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Megjegyzés
A fenéklemezeket belülről kell a szekrénybe szerelni, ezért a Lütze huzalozókeret, ill. a szerelőlap elé kell beépíteni.
Használható
Házípus: VX
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,48 kg
Bruttó tömeg
4,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177039155
Adatlapok
Data sheets