- Cikkszám:
- SZ 7993212
- Termékleírás
- Fenéklemezek modullemezekhez való kivágással a kábelbevezetéshez, kedvezőtlen környezeti feltételek esetére a VX25 kapcsolószekrény-rendszerhez. A védettség növeléséhez porral és olajjal erősen szennyezett környezetben. A fenéklemezek a gyárilag szállított fenéklemezek helyett szerelhetők be a VX25 kapcsolószekrények fenékkeretébe. A biztonságos kábelbevezetés megvalósításához a meglévő 318 x 144 mm-es kivágásokat modullemezzel vagy kábelbevezető elemekkel egyedileg le kell zárni.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Megjegyzés
- A fenéklemezeket belülről kell a szekrénybe szerelni, ezért a Lütze huzalozókeret, ill. a szerelőlap elé kell beépíteni.
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 1.200 mm
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,5 kg
- Bruttó tömeg
- 7,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177039193